1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. SF0708

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: SF320A – Σύγκριση προϊόντων: SF0708 / SF320A

SF0708

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABBE1/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Εφαρμογή επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30
Υγρά
Εφαρμογή επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0200 Exi
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Υγρά
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60
Αέρια
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 200...2000
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 200...800
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Υγρά
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Αέρια
Χρόνος απόκρισης [s] 1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti )
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti )
Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — SF0708-00 — 06.03.2003 —