Σύνδεση διεργασίας | M12 x 1 |
---|
Εφαρμογή | επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1 |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 5 |
Εφαρμογή | επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1 |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS 0200 Exi |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 0...20 |
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 7 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 2...20 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 2...20 |
---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | PTFE |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | PTFE |
Σύνδεση διεργασίας | M12 x 1 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|