Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
---|
Μέσο | Υγρά; Αέρια; Επιθετικά μέσα |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
---|
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS 0200 |
---|
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 200...2000 |
---|
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|