1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. RU6096

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Κατηργημένος κωδικός
Ημερομηνία κατάργησης κωδικού: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RU6096

Αυξητικοί κωδικοποιητής με άξονα

RU-6000-I24/J L

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • Καθορισμένη ακολουθία παλμών για αξιόπιστο εντοπισμό ταχυτήτων περιστροφής
  • Για ακριβή προσδιορισμό θέσεων και γραμμική μέτρηση
  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
  • ce
  • c_nrtl_us
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση 6000 ανάλυση
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 10
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας αυξητικοί
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 150
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση HTL
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 50
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] 300
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος < 60 s
Διαφορά φάσης A και B [°] 90
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 6000 ανάλυση
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -30...100
Βαθμός προστασίας IP 66
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
15 g (55...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 190
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 406
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 99,5
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 10
Υλικό άξονα
χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] 10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] 20
Φλάντζα σύσφικης Φλάντζα συγχρονισμού
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις Κατηργημένος κωδικός
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M23 (ifm 1001.4), Αξονικά
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
Έξοδος A
Έξοδος B
Δείκτης 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — RU6096-01 — 01.09.2010 —