Ανάλυση | 5000 ανάλυση |
---|---|
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 |
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 5 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 150 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | TTL |
---|---|
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 20 |
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] | 300 |
Διαφορά φάσης A και B [°] | 90 |
Ανάλυση | 5000 ανάλυση |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...100 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...100 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 98 |
Βαθμός προστασίας | IP 66 |
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Διαστάσεις [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 12000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 1 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 10 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 20 | |
Φλάντζα σύσφιξης | Φλάντζα συγχρονισμού |
Καλώδιο: 2 m, PUR; Αξονικά |
Διάγραμμα παλμών
|
|
---|