You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. RU1111

Αυξητικοί κωδικοποιητής με άξονα

RU1111

RU-2000-I05/K

Αυξητικοί κωδικοποιητής με άξονα

RU1111

RU-2000-I05/K

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση 2000 ανάλυση
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] 10
Τάση λειτουργίας [V] 5 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 150
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση TTL
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 20
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] 300
Διαφορά φάσης A και B [°] 90
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 2000 ανάλυση
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...100
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -30...100
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 98
Βαθμός προστασίας IP 64
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
15 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 56
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Υλικό άξονα
χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] 10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] 20
Φλάντζα σύσφιξης Φλάντζα συγχρονισμού
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M23 (ifm 1001.4), Ακτινικά
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
Περιστροφή σύμφωνα με τους δείκτες του ωρολογιού (κοιτώντας τον άξονα)