1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. RU1014

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

RU1014

Αυξητικοί κωδικοποιητής με άξονα

RU-0400-I05/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info.gr@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση 400 ανάλυση
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] 10
Τάση λειτουργίας [V] 5 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 150
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση TTL
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 20
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] 300
Διαφορά φάσης A και B [°] 90
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 400 ανάλυση
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...100
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -30...100
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 98
Βαθμός προστασίας IP 64
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 46
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Υλικό άξονα
χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] 10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] 20
Φλάντζα σύσφικης Φλάντζα συγχρονισμού
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m, PUR; Αξονικά
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
Έξοδος A
Έξοδος B
Δείκτης 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — RU1014-01 — 04.12.2007 —