Ανάλυση | 900 ανάλυση |
---|---|
Σχεδίαση άξονα | Άξονας με κοιλότητα ολικού μήκους |
Διάμετρος άξονα [mm] | 20 |
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 5 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | TTL |
---|---|
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 20 |
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] | 300 |
Διαφορά φάσης A και B [°] | 90 |
Ανάλυση | 900 ανάλυση |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...100 | ||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 98 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 64 |
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Διαστάσεις [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 6000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 10 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | Άξονας με κοιλότητα ολικού μήκους | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 20 | |
Στερέωση άξονα | H7 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Βάθος τοποθέτησης του άξονα [mm] | 10 | |
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm] | 1,5 |
Καλώδιο: 1 m, PUR; Ακτινικά |
Διάγραμμα παλμών
|
|
---|