1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. RN6058

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

RN6058

Απόλυτος μονόστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RN-4096-S24/S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση 4096 ανάλυση; 4096 βήματα; 12 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας Διασύνδεση δεδομένων SSI
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 150
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min] 6000
Έξοδοι
Τρόπος κωδικοποίησης Κώδικας Gray; (αυξανόμενες τιμές κώδικα με δεξιόστροφη περιστροφή (κοιτώντας τον άξονα))
Κωδικό σήμα Είσοδος δεδομένων; σήματα συμβατά TTL; χρονισμός και χρονισμός (αντίστρ.) από οδηγούς σε RS 485; έξοδος δεδομένων; σύγχρονη σειριακή; σήματα συμβατά TTL, δεδομένα και δεδομένα (αντίστρ.); αυξητικά σήματα; 2 ημιτονοειδή αυξητικά σήματα (A και B) ; μετατόπιση φάσης κατά 90°; 1 Vss 512 περίοδοι σήματος ανά περιστροφή
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 4096 ανάλυση; 4096 βήματα; 12 Bit
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας Διασύνδεση δεδομένων SSI
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -30...80
Βαθμός προστασίας IP 64
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 52
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 10
Υλικό άξονα
χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] 10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] 20
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: ,8 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; Ακτινικά
Κονέκτορας: 1 x; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
Παλμός χρονισμού
Δεδομένα
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — RN6058-00 — 04.12.2007 —