You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. RM6113

Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RM6113

RM-8192-P24/K A

Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RM6113

RM-8192-P24/K A

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: RM6101 Σύγκριση προϊόντων: RM6113 / RM6101 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • cruus
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση παραμετροποιήσιμη ανάλυση; 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας Διασύνδεση δεδομένων SSI
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 300
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min] 6000
Έξοδοι
Τρόπος κωδικοποίησης Δυαδικός κωδικός ή κώδικας Gray; (παραμετροποιήσιμη; χρονική σταθερά για υπολογισμό θέσης: 0,5 ms)
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση παραμετροποιήσιμη ανάλυση; 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας Διασύνδεση δεδομένων SSI
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -30...80
Βαθμός προστασίας IP 64
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 73
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Υλικό άξονα
χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] 10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] 20
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Για τον προγραμματισμό χρειάζονται ένας Η/Υ με Windows 3.1™ ή νεώτερο, καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό.
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M23 (ifm 1001.11), Ακτινικά; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
Παλμός χρονισμού
Δεδομένα