Ανάλυση | 8192 ανάλυση; 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | Διασύνδεση δεδομένων SSI |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 |
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Τύπος περιστροφής | Πολύστροφοι |
Τάση λειτουργίας [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 200 |
Τρόπος κωδικοποίησης | Κώδικας Gray; (αυξανόμενες τιμές κώδικα με δεξιόστροφη περιστροφή (κοιτώντας τον άξονα)) |
---|---|
Κωδικό σήμα | Είσοδος παλμού; σήματα συμβατά TTL; χρονισμός και χρονισμός (αντίστρ.) από οδηγούς σε RS 485; έξοδος δεδομένων; σύγχρονη σειριακή; σήματα συμβατά TTL, δεδομένα και δεδομένα (αντίστρ.); αυξητικά σήματα; 2 ημιτονοειδή αυξητικά σήματα (A και B) ; μετατόπιση φάσης κατά 90°; 1 Vss 512 περίοδοι σήματος ανά περιστροφή |
Ανάλυση | 8192 ανάλυση; 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit |
---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | Διασύνδεση δεδομένων SSI |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 75; (για σύντομο χρόνο: 95 %) |
Βαθμός προστασίας | IP 64 |
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 46 |
Βάρος [g] | 459,2 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 12000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 1 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 10 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 20 |
Παρατηρήσεις |
|
---|
Καλώδιο: 1 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; Ακτινικά, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αξονικά |
Διάγραμμα παλμών
|
|
---|