1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. RC6027

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Αυξητικοί κωδικοποιητής με άξονα

RC-0050-I24/LA

RC6027

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
Λήψη
Technische Details
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 150
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση HTL
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 50
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] 300
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος < 60 s
Διαφορά φάσης A και B [°] 90
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 50 ανάλυση
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -30...100
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 98
Βαθμός προστασίας IP 64
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 46
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Υλικό άξονα
χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] 10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] 20
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 10 m, PUR; Αξονικά
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
Έξοδος A
Έξοδος B
Δείκτης 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — RC6027-01 — 04.12.2007 —