1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. PN5120

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

PN5120

Αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PN-400-SBM12-HFPKG/US/.../V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
  • cul
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής
Εύρος μέτρησης [bar] 0...400
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο υγρά και αέρια
Υπό όρους κατάλληλο για Για εφαρμογές με αέρια η μέγιστη πίεση περιορίζεται στα 25 bar.
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 600
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] 1000
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 60
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 1
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [bar] 0...400
Σημείο ενεργοποίησης SP [bar] 4...400
Σημείο απενεργοποίησης rP [bar] 2...398
Σε βήμα [bar] 2
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% της τελικής τιμής] < ± 1,0
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] < ± 0,25; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K < ± 0,3
Χρόνοι απόκρισης
Συχνότητα μεταγωγής για δεδομένο σετ χρόνου απόκρισης μιας εξόδου
Χρόνος απόκρισης (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Συχνότητα μεταγωγής [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Χρόνος απόκρισης [ms] σε ορθογωνική χαρακτηριστική πίεσης; Σημείο ενεργοποίησης (SPx) = 70 %; σημείο απενεργοποίησης (rPx) = 30 %
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Μπουτόν προγραμματισμού
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304)
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); κεραμικό; FKM
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου LED, Κόκκινο
Ένδειξη κατάστασης Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Μετρούμενες τιμές Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; Επαφές: επίχρυσες
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — PN5120-00 — 06.06.2003 —