Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||
---|---|---|---|---|
Εφαρμογή | επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών | |||
Εγκατάσταση | Στρεφόμενο περίβλημα 350° | |||
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση | |||
Χωρίς διάκενο | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | 20...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 60 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,2 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | < 170 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο 1:4) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10; (διαβαθμιζόμενο 1:4) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης |
|
|||
---|---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
|||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
|||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
|||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
|||
Σε βήμα |
|
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 3 |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...4 |
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA με βήματα [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 3 |
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος / τάσης; Φίμωση; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; σημείο μηδέν; εύρος |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); κεραμικό (99,9 % Al2O3); PTFE; FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | bar; psi; MPa |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|