You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. PH0103

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PH0103

PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PH0103

PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Σύνδεση διεργασίας 1,5"
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
Εγκατάσταση Στρεφόμενο περίβλημα 350°
Μέσο Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
350 bar 5070 psi 35 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Χωρίς διάκενο Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 60
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες)
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Μεγ. φορτίο [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Αναλογική τάση εξόδου [V] 0...10; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
-0,8...25 bar -12...363 psi -0,08...2,5 MPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
-0,9...24,9 bar -13...362 psi -0,09...2,49 MPa
Αναλογικό αρχικό σημείο
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Αναλογικό τελικό σημείο
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
Σε βήμα
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] < 3
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...4
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA με βήματα [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 3
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος / τάσης; Φίμωση; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; σημείο μηδέν; εύρος
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); κεραμικό (99,9 % Al2O3); PTFE
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας 1,5"
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κόκκινο
Ένδειξη κατάστασης Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Μετρούμενες τιμές Οθόνη με LED 7-στοιχείων
Οθόνη ένδειξης bar; psi; MPa
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες