You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. OU5098

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OU5098

OUP-HNKG/US-100-DNO

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OU5098

OUP-HNKG/US-100-DNO

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Περίβλημα Ορθογωνικό
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Φίλτρο πόλωσης
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο ανάκλασης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...50 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 30; ((24 V))
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm] 660
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 160
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] < 1,5; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Ναι
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 28 x 16 x 51
Υλικό κατασκευής PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών
Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Γωνία στερέωσης
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A