1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. OT5028

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικό είδος: OT5009 – Σύγκριση προϊόντων: OT5028 / OT5009
Κατά την επιλογή του εναλλακτικού είδους και του παρελκομένου, προσέξτε διότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

OT5028

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OTE-FPKG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ccc
  • ce
  • cul
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 75 x 19 x 30
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...55 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 30; ((24 V))
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm] 880
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 150
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m] < 10
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 573
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 75 x 19 x 30
Υλικό κατασκευής PBT
Υλικό φακών
PMMA
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
Γωνία στερέωσης: 1 x, E20441
Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 6 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); 3 x 0,34 mm²
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — OT5028-00 — 22.02.2016 —