1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. OT5018

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

OT5018

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OTP-FNKG/US-100-INF

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 75 x 19 x 30
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Φίλτρο πόλωσης
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο ανάκλασης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...50 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 35; ((24 V))
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm] 660
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 150
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] 0,2...2; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Ναι
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] 280
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε στη μέγιστη εμβέλεια
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 75 x 19 x 30
Υλικό κατασκευής PBT
Υλικό φακών
PMMA
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
Γωνία στερέωσης: 1 x, E20461
Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12
διαγράμματα και γραφήματα
γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — OT5018-00 — 06.03.2003 —