1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. OS0028

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

OS0028

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OSE-FBOA/T

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 80 x 28 x 95
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...250 AC/DC
Βαθμός προστασίας II
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 10,5
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] 10,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 15
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 25
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 40
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Λειτουργία χρονικού [s] 0,01...5
Εύρος μέτρησης
Πομπός / δέκτης δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m] < 20
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 80 x 28 x 95
Υλικό κατασκευής PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών
Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
Γωνία στερέωσης
Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 7...13 mm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — OS0028-00 — 19.10.2010 —