You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. OG0023

Φωτοκύτταρο διάχυσης

OG0023

OGT-HBOA/S/6m

Φωτοκύτταρο διάχυσης

OG0023

OGT-HBOA/S/6m

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Περίβλημα Με σπείρωμα
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο διάχυσης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] 47...63
Τάση λειτουργίας [V] 20...90 AC/DC
Βαθμός προστασίας II
Είδος φωτός Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm] 880
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 9,5
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] 9,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 10
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] 250
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 50
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 25
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 70
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] < 100; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση)
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό φακών
Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²