Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 40; ((24 V)) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 660 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | συμπληρωματική |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,9 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 20...250; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm) |
---|---|
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη | Ναι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 12,5 |
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | στη μέγιστη εμβέλεια |
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Υλικό κατασκευής | Χυτό κράμα ψευδαργύρου | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
γράφημα ακριβείας
|
|
---|