1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. OA0116

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικό είδος: OA0106 – Σύγκριση προϊόντων: OA0116 / OA0106
Κατά την επιλογή του εναλλακτικού είδους και του παρελκομένου, προσέξτε διότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OAP-FKOA/VRG

OA0116

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο ανάκλασης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] 47...63
Τάση λειτουργίας [V] 20...250 AC/DC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] 2
Βαθμός προστασίας II
Είδος φωτός Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm] 660
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση Ρελέ
Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)
Αντοχή επαφών 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 10
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 10
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] < 8
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη Ναι
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 90 x 30 x 70
Υλικό κατασκευής PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών
PMMA
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
τρόπος λειτουργίας 1 x LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
Γωνία στερέωσης
Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Με κλέμες: ...1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — OA0116-00 — 06.03.2003 —