Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
---|---|
Laser κλάσης | 1 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 75; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
Μήκος κύματος [nm] | 650 |
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 50000 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (συμπληρωματική) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 11 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 5 | |
---|---|---|
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε | 2 m | |
Υστέρηση περιοχής ανίχνευσης [%] | < 4 | |
Σημείωση για υστέρηση επιτηρούμενης απόστασης ανίχνευσης |
|
|
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι | |
Καταστολή φόντου [m] | < 20 |
Εύρος μέτρησης [m] | 0,03...2 |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 33 |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 6,6 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 | |
Μεγ. ανοσία σε εξωτερικό φωτισμό [klx] | 10; (επί του αντικειμένου) |
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser κλάσης | 1 | ||||||||||
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 151 |
Βάρος [g] | 76,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; Μπροστινό πλαίσιο: Ανοξείδωτος χάλυβας; διασύνδεση χειριστή: TPU; Φακοί: PMMA |
Ευθυγράμμιση φακού | Πλευρική θέση φακών |
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | cm |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Καμπύλη υστέρησης
|
|
---|
Ακρίβεια | ||||
Απόσταση | μαύρο (6 % αντανάκλαση) | λευκό (90 % αντανάκλαση) | ||
0 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
500 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1000 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1500 mm | ± 40 mm | ± 30 mm | ||
2000 mm | ± 50 mm | ± 30 mm |
Εξωτερικό φως στο αντικείμενο | < 10 klx |