1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. NT5010

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Επαγωγικός αισθητήρας NAMUR

ITA21,5-N

NT5010

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
Λήψη
Technische Details
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής σύνδεση με ενισχυτές μεταγωγής NV0100, NV0200 ή άλλους πιστοποιημένους με μεγ. τιμές: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Ονομαστική τάση DC [V] 8,2; (1kΩ)
Τάση τροφοδοσίας DC [V] 5...25
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1)
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NAMUR
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. αντίσταση καλωδίου [Ω] 50
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 1000
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 1,5
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...60
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Κατάταξη ασφαλείας
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] 80
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] 110
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Κυλινδρικό
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] Ø 6,5 / L = 30
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); 2 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — NT5010-00 — 06.03.2003 —