Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 |
Ονομαστική τάση DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Τάση τροφοδοσίας DC [V] | 5...25 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1; (απενεργοποιημένο; αγώγιμο: > 2,1) |
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
---|---|
Μεγ. αντίσταση καλωδίου [Ω] | 50 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 400 |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 230 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 170 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x AMP |