Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Εφαρμογή | επιτήρηση βραχυκύκλωσης; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου |
---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -15...25 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Αριθμός καναλιών | 2 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | Οπτοζεύκτης; (διπολικό; Τάση: max. 40 V DC) |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 3 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Έγκριση | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
Σήμανση ATEX | II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
I (M1) [Ex ia Ma] I | |||||
ΗΜΣ |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 317 |
Βάρος [g] | 195,9 |
---|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Με κλέμες: ...2,5 mm² |
---|
Με βαθμό προστασίας εγγενούς ασφαλείας | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Τάση [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Ρεύμα [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Ισχύς [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Εξωτερική αυτεπαγωγή [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
ή Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Εξωτερική χωρητικότητα [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |