Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Διαστάσεις [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 10 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 30 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 10000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Ευαισθησία απόκρισης [mT] | 2,8 |
---|---|
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] | > 10 |
Υστέρηση [mm] | < 1,5 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [mm] | < 0,2 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 3694 | ||||||||||||
Έγκριση UL |
|
Βάρος [g] | 29,3 |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Τρόπος συναρμολόγησης | στοιχείο σύσφιξης με κεφαλή συνδυασμού κατσαβιδιού/εξάγωνης AF 1.5 |
Σχήμα κυλίνδρου | κύλινδροι εγκοπής Τ |
Διαστάσεις [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Υλικό κατασκευής | PA; Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 1 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ραβδωτό παξιμάδι, περιστρεφόμενο |