Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|---|
Μήκος ράβδου L [mm] | 100...2000 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο | Υγρά |
Διηλεκτρική σταθερά του μέσου | > 5 |
Συνιστώμενα μέσα | Νερό; υγρά με βάση το νερό |
Θερμοκρασία διεργασίας [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; δείτε τη σημείωση κάτω από τις παρατηρήσεις) |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 |
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 25 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 3 |
Αρχή λειτουργίας | Κυματοδηγούμενο ραντάρ |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Συνολικός αριθμός εξόδων | 4 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; IO-Link |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Μήκος ράβδου L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Ενεργός περιοχή A [mm] | L-40 |
Ανενεργή περιοχή I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 4 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Σημείο απενεργοποίησης rP [mm] | 10... L-35 |
Σε βήμα [mm] | 5 |
Υστέρηση [mm] | > 5 |
Επαναληψιμότητα [mm] | 5 |
---|---|
Σφάλμα μέτρησης [mm] | ± 7 |
Σφάλμα απόκλισης [mm] | 5 |
Ανάλυση [mm] | 1 |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K | ± 0,2 % |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 3 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 4 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,2 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K; (7 ημέρες / 1m βάθος νερού / 0,1 bar: IP 68) |
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 242 | ||||||
Έγκριση UL |
|
Βάρος [g] | 444,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); σύνδεση αισθητήρα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα |
Σημειώσεις | Για υψηλές θερμοκρασίες διεργασίας: Η θερμοκρασία στο σημείο σύνδεσης της διεργασίας είναι καθοριστική. Η πραγματική θερμοκρασία του μέσου μπορεί να είναι υψηλότερη. |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
Απόκλιση μέτρησης D στα όρια του εύρους της ενεργού ράβδου
|
|
---|