1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. KG5018

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

KG5018

Χωρητικός αισθητήρας

KGE2008-FRKG/OVERP

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2,5...8
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 110
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 4,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 5
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,7
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 40
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2,5...8
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη Ναι
Εργοστασιακή ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης [mm] 8
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 8 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...6,5
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης Γυαλί: 0,4 / Νερό: 1 / κεραμικό: 0,2 / PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο): 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -15...15
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...70
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 110
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής PBT; τερματικό πώμα: PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
παξιμάδια στερέωσης: 2
Κατσαβίδι: 1
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Με κλέμες: ...2,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M16 X 1,5
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — KG5018-00 — 06.03.2003 —