You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. KG5017

Χωρητικός αισθητήρας

KG5017

KGE2008-FRKG

Χωρητικός αισθητήρας

KG5017

KGE2008-FRKG

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • ce
  • ccc
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2,5...8
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 110
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...55 DC
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 4,6
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 4
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,6
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 400
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 50
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2,5...8
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη Ναι
Εργοστασιακή ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης [mm] 8
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 8 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...6,5
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης Γυαλί: 0,4 / Νερό: 1 / κεραμικό: 0,2 / PVC: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -15...15
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 110
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής PBT; τερματικό πώμα: PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Κατσαβίδι: 1
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...10 mm