Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 0,8 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 0,8 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...0,65 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 2060 |
Βάρος [g] | 35,1 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Περιγραφή σπειρώματος | M5 x 0,5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); επιφάνεια ανίχνευσης: POM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2 |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR; για χρήση σε συνεχή κίνηση; 3 x 0,14 mm² |
---|