Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 26 x 26 x 41 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 4,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 4 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,6 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...8,1 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
---|---|
Επιφάνεια ανίχνευσης | πλάι |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 26 x 26 x 41 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|