Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 12 x 26 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,25 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 1925 |
Βάρος [g] | 164 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 12 x 26 |
Υλικό κατασκευής | PBT; Παξιμάδι ασφάλισης: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 2,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|