Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 40 x 54 |
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 100 |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 15 |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...12,1 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,5 / Χαλκός: 0,4 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...20 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 958 |
Έκδοση AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Ναι | |||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Πιστοποιητικό AS-i | 71901 | |||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Βάρος [g] | 151,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Επιφάνεια ανίχνευσης | με δυνατότητα επιλογής 5 θέσεων |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 40 x 54 |
Υλικό κατασκευής | PBT; PPE |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: κλείδωμα, περιστρεφόμενο |
---|