1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IM0040

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

IM0040

Επαγωγικός αισθητήρας

IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
  • cul
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 15
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 40 x 40 x 66
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] 47...63
Τάση λειτουργίας [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Βαθμός προστασίας I
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 5,5
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] 5,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 5,5
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 4,5 (140 V AC/DC)
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] 450
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 450
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 25
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 100
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Μάνδαλο (φραγή μετά από βραχυκύκλωμα)
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 15
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 15 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...12,1
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 3...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...70
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Ορθογωνικό
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] 40 x 40 x 66
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PPE; κάλυμμα: PEI με επένδυση τεφλόν; περίβλημα κονέκτορα: Ορείχαλκος επινικελωμένος; σφιγκτήρας: Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κόκκινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
βραχυκύκλωμα 1 x LED, πράσινο/κόκκινο αναβοσβήνει εναλλάξ
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
5 δυνατές θέσεις για την ενεργή ζώνη
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — IM0040-00 — 06.03.2003 —