Χαρακτηριστικά προϊόντος |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
15 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Εφαρμογή |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό |
Επιχρυσωμένες επαφές; Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Συντελεστής διόρθωσης Κ = 1; Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία |
Εφαρμογή |
διαχείριση υλικών; καταψυχόμενη αποθήκη / ταχεία κατάψυξη |
Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία |
Ναι |
Μεγ. ανοσία μαγνητικού πεδίου [mT] |
300 |
Ηλεκτρικά δεδομένα |
Τάση λειτουργίας [V] |
10...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 20 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Έξοδοι |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
15 |
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] |
0...12,15 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης |
Ναι |
Ακρίβεια / αποκλίσεις |
Συντελεστής διόρθωσης |
χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 1 / Ορείχαλκος: 1 / Αλουμίνιο: 1 / Χαλκός: 1 |
Υστέρηση [% του Sr] |
3...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] |
-10...10 |
Συντελεστής διόρθωσης Κ = 1 |
Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-40...85 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις |
ΗΜΣ |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
10 V |
EN 55011 |
Κατηγορία Β |
|
Αντίσταση κραδασμών |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / 50 κύκλους σάρωσης, 1 οκτάβα ανά λεπτό, σε 3 άξονες |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms μισό ημίτονο, 3 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων |
|
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms, 4000 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων |
|
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
EN 60068-2-14 Na |
TA = -40 °C, TB = 85 °C, t1 = 30 min, t2 = < 10 s, 50 κύκλοι |
|
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
EN 60068-2-52 Kb |
βαθμός σφοδρότητας 5 (4 κύκλους δοκιμών) |
|
MTTF [χρόνια] |
471 |
Έγκριση UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
Limited Voltage/Current |
Αριθμός έγκρισης UL |
A005 |
Αριθμός αρχείου UL |
E174191 |
|
Μηχανικά δεδομένα |
Βάρος [g] |
91,7 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Στήριξη |
χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: LCP Λευκό; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού |
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
4 x LED, Κίτρινο |
|
Παρελκόμενα |
Items supplied |
|
Παρατηρήσεις |
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας |
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; Επαφές: επίχρυσες |