Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 5; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...8,1 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
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
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|