You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. II5360

Επαγωγικός αισθητήρας

II5360

IIB3015-BNOG/ 6m

Επαγωγικός αισθητήρας

II5360

IIB3015-BNOG/ 6m

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 15
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 7; (24 V)
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 250
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 15
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 15 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...12,1
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Περιγραφή σπειρώματος M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²