1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Επαγωγικοί αισθητήρες
  5. Πλήρης γκάμα προϊόντων
  6. IG5248

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

IG5248

Επαγωγικός αισθητήρας

IGB3005-APOG/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 5
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 38
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 15; (24 V)
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 500
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 5
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 5 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...4,05
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
MTTF [χρόνια] 3077
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M18 x 1 / L = 38
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 10 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — IG5248-00 — 13.01.2017 —