Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 6 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 6,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 25 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 50 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...6,5 |
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
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|