Επαγωγικός αισθητήρας
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
Επαγωγικός αισθητήρας
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
- Για ακριβή παρακολούθηση θέσης σε μηχανήματα
- Ευέλικτη χρήση χάρη στο μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Πολύ μεγάλη επαναληψιμότητα
- Αξιόπιστη μετάδοση της απόστασης ως γραμμικά μετασχηματισμένη τιμή διεργασίας μέσω IO-Link
- Δυνατότητα ρύθμισης των καταστάσεων Κανονικά κλειστή (επαφή) / Κανονικά ανοιχτή (επαφή) και PNP / NPN μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία |
---|---|
Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία | Ναι |
Μεγ. ανοσία μαγνητικού πεδίου [mT] | 300 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 75 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Σημείο μεταγωγής IO-Link [mm] | 0,8...3,88 |
---|---|
Εύρος μέτρησης IO-Link [mm] | 0,4...4 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα | < 10 µm |
---|
Ανάλυση [µm] | 5 |
---|---|
Ολίσθηση θερμοκρασίας | ± 1,6 µm/K |
Απόκλιση γραμμικότητας | ± 10 µm |
Ανάλυση [µm] | 5 |
---|---|
Ολίσθηση θερμοκρασίας | ± 4 µm/K |
Απόκλιση γραμμικότητας | ± 75 µm |
Ανάλυση [µm] | 5 |
---|---|
Ολίσθηση θερμοκρασίας | ± 4 µm/K |
Απόκλιση γραμμικότητας | ± 50 µm |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,2 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 1341 | ||||||||||
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο λογισμικό | Ναι | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 53,9 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: LCP Λευκό; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 7 |
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
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Απόκλιση γραμμικότητας
|
|
---|