You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. IF5710

Επαγωγικός αισθητήρας

IF5710

IF-2004-FRKG/10M

Επαγωγικός αισθητήρας

IF5710

IF-2004-FRKG/10M

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M12 x 1 / L = 71
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...55 DC
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 4,6
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 4
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 400
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 1500
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 4 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...3,25
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M12 x 1 / L = 71
Περιγραφή σπειρώματος M12 x 1
Υλικό κατασκευής PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²