Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...55 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 4,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,6 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...1,62 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
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
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Περιγραφή σπειρώματος | M8 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,8 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |