Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP | |
---|---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC | |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1 | |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 | |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 750 | |
Σημειώσεις για συχνότητα μεταγωγής [Hz] |
|
|
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι | |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 1 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...0,8 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 2737 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Περιγραφή σπειρώματος | M8 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|