1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Επαγωγικοί αισθητήρες
  5. Αισθητήρες για περιορισμένο χώρο
  6. IE5113

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

IE5113

Επαγωγικός αισθητήρας

IEC3002-BNOG/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • Περίβλημα εξαιρετικά μικρού μήκους
  • Κατάλληλο για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Τεχνολογία σύνδεσης που εξοικονομεί χώρο
  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού για μεγάλο χρόνο παραμονής σε λειτουργία
  • Πολύ υψηλή συχνότητα μεταγωγής
  • ce
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 35
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 15; (24 V)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 1
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 800
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 2 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...1,6
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
MTTF [χρόνια] 5515
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 35
Περιγραφή σπειρώματος M8 x 1
Υλικό κατασκευής PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 10 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — IE5113-00 — 13.01.2017 —