You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. IE500A

Επαγωγικός αισθητήρας

IE500A

IEB3003BAPKG/3M/3D

Επαγωγικός αισθητήρας

IE500A

IEB3003BAPKG/3M/3D

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: NE5001 + N0031A Σύγκριση προϊόντων: IE500A / NE5001 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • ex
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 3
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 27
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC; (; κατά PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 15; (24 V)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 1000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 3
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 3 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...2,43
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης Ναι
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...15
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...60
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX II 3D IP 67 T 100 °C X
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M8 x 1 / L = 27
Περιγραφή σπειρώματος M8 x 1
Υλικό κατασκευής LCP; Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; PA
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm²