Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 50 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 120 x 80 x 30 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 7; (24 V) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 30 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 50 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Ναι |
Εργοστασιακή ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης [mm] | 50 |
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...40,5 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 120 x 80 x 30 |
Υλικό κατασκευής | PPE τροποποιημένο |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|