Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP; (Αυτοεπιτηρούμενο) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 20 |
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | Σύνδεση σε επιτηρητή λειτουργίας F400 ή ως PNP 2-αγωγών DC |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP; (Αυτοεπιτηρούμενο) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (επιλεγόμενο) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 6,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 1,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 70 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...8,1 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | Ø 20 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|