Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Εφαρμογή | για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | 5...100 | |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [χρόνια] | 20027 |
---|
Βάρος [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PVC | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) | ||||||||
Υλικό στεγάνωσης | EPDM | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,6 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC, Μαύρο διαφανές; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: EPDM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |