Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4; (ανά ακίδα: 2; ανά ομάδα: 8) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...40 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Έγκριση UL |
|
---|
Βάρος [g] | 880 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 22 x 60 x 125 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 6 |
Σχεδίαση κονέκτορα | M12 |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 10 m, PVC, μαύρο, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm² |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |
---|